NVACE-DP-1-4-0.5-A-1-2 - NovaRay® I/O极致性能电缆组件
特色
外部,盒外电缆
使用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板连接
最高 4.096 Gbps PAM4 的总数据速率
128 Gbps PAM4在16和32对配置中的性能
PCI Express® 7.0解决方案的x4和x8对配置
直连电缆(DAC)终端选项提供NVACE 4排配置,包括QSFP、QSFP-DD和OSFP,以提升设计灵活性
28或34 AWG双芯电缆;34 AWG同轴电缆(可用单端信号)
耐用型外部屏蔽提供EMI保护
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。