NVACP-DP-1-4-12.0-A-4-1 - NovaRay® I/O极致性能面板安装电缆组件
特色
使用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板连接
最高 4.096 Gbps PAM4 的总数据速率
128 Gbps PAM4在16和32对配置中的性能
PCI Express® 7.0解决方案的x4和x8对配置
耐用型外部屏蔽提供EMI保护
内部,盒装电缆
34 AWG 双芯电缆;34 AWG同轴电缆(提供单端信号)
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
| NVACP-DP-1-4-10.0-A-4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| NVACP-DP-1-4-16.0-A-4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| NVACP-DP-1-4-06.0-A-4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| NVACP-DP-1-4-20.0-A-4-1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |