NVAF-DP-04-2-05.0-S-2-K-TR - 0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能插座

特色

  • 每通道128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0兼容

  • 7、9、10和12 mm堆叠高度

  • 2、3或4排

  • 1或2个移动电源,最多达16对/移动电源

  • 两个接端子确保了更可靠的连接

  • 堆叠高度增加时数据速率的最小方差

  • Analog Over Array™能力

  • 额定电流:最大 2.1 A(信号),最大 9.6 A(接地)

  • 额定电压:最大200 VAC/283 VDC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $27.047 $25.547 $24.652 $24.047 $19.523 $18.023 $14.999 $11.987
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
评估和开发套件
NovaRay® SI评估套件

REF-212761-X.XX-XX

公司: Samtec

Samtec 0.80 mm NovaRay®极高密度和极致性能连接器将全屏蔽差分对设计与两个可靠的接触点相结合,可实现极高密度和极致性能。NovaRay® SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了测试NovaRay®连接器的一种易用型解决方案。NovaRay® SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统,可单独用于NovaRay®连接器。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
对接零件
nvam-dp-04-2-05.0-s-2-k-tr
NVAM-DP-04-2-05.0-S-2-K-TR

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚

加入购物车
nvam-dp-04-2-02.0-s-2-k-tr
NVAM-DP-04-2-02.0-S-2-K-TR

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚

加入购物车
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
商标 NOVARAY
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 美国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策