P1M-15-03-S-DV-K-TR - URSA® I/O超耐用型电路板安装I/O连接器
特色
提供热插拔选项
通孔式或表面安装
双排设计,每排至多40个针位
微型1.00 mm (.0394")间距
Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数
四个接触点,实现极其可靠的连接
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。