PCBA-234591-01 用于电缆对接的 0.635 mm AcceleRate® HP 锁定插座(ARP6 系列)
特色
业界密度最高的112 Gbps PAM4近芯片电缆到板系统
设计用于与AcceleRate® HP电缆组件 (ARP6) 对接
护罩具有通孔尾部
0.635 mm端子间距;2.20 x 2.40 mm排间距
数据速率与PCIe® 6.0/CXL® 3.2和100 GbE兼容
耐用型锁定可实现最大密度;需要拆卸工具
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。