PCIEC-064-0140-EC-EC-CP PCI Express®跳线电缆组件

PCIEC 是 Samtec 的 PCIe® 3.0 兼容电缆组件。PCIEC可以配置为跳线或延长电缆,并提供定制长度以适合任何应用。

特色

  • 可与AcceleRate®电缆配用

  • 可提供插卡式或连接器终端选项

  • 可与Samtec的PCIE系列对接

  • 标准36、64、98和164个针位

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
打印版资料
插拔件组件

相关组件

PCIEC-G4产品图片
PCIEC-G4

PCI Express® 4.0电缆组件

PCIEC-G5产品图片
PCIEC-G5

PCI Express® 5.0电缆组件

对接连接器

PCIE系列缩略图
PCIE

1.00 mm PCI Express® 3.0卡缘连接器

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 含有FEP
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策