PCIE 1.00 mm PCI Express® 3.0卡缘连接器

PCIE是Samtec符合PCIe® 3.0标准的插卡式连接器。PCIE专为直角、垂直和侧边卡应用而设计,支持1、4、8和16个PCI Express®链路。

特色

  • 符合PCIe® 3.0标准

  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 适配于.062" (1.60 mm) 的卡

  • 还可提供PCI Express®跳线(PCIEC系列)

  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接

  • 垂直、直角或边缘安装

  • 额定电流:最大2.4 A

  • 额定电压:最大215 VAC/304 VDC

1.00 mm PCI Express® 3.0卡缘连接器
查看完整对接套件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

292-CM系列图片
PCIE-LP

轻薄型 PCI Express ® 4.0 连接器

PCIE-G4系列图片
PCIE-G4

1.00 mm PCI Express ® 4.0细长型卡缘连接器

PCIE-G5系列图片
PCIE-G5

1.00 mm PCI Express® 5.0卡缘连接器

对接连接器

PCIEC系列缩略图
PCIEC

PCI Express®跳线电缆组件

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
PCIE-036-02-F-D-EMS2 1.00 mm (.0394") 36 表面安装 边缘安装 14 Gbps NRZ
PCIE-036-02-F-D-RA 1.00 mm (.0394") 36 表面安装 直角 14 Gbps NRZ
PCIE-036-02-F-D-TH 1.00 mm (.0394") 36 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
PCIE-LP-01-01-F-DV-A-WT-K-TR 1.00 mm (.0394") 36 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
PCIE-LP-01-01-S-DV-A-WT-K-TR 1.00 mm (.0394") 36 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
PCIE-064-02-F-D-EMS2 1.00 mm (.0394") 64 表面安装 边缘安装 14 Gbps NRZ
PCIE-064-02-F-D-RA 1.00 mm (.0394") 64 表面安装 直角 14 Gbps NRZ
PCIE-064-02-F-D-TH 1.00 mm (.0394") 64 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
PCIE-LP-04-01-F-DV-A-WT-K-TR 1.00 mm (.0394") 64 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
PCIE-LP-04-01-S-DV-A-WT-K-TR 1.00 mm (.0394") 64 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
PCIE-098-02-F-D-EMS2 1.00 mm (.0394") 98 表面安装 边缘安装 14 Gbps NRZ
PCIE-098-02-F-D-RA 1.00 mm (.0394") 98 表面安装 直角 14 Gbps NRZ
PCIE-098-02-F-D-TH 1.00 mm (.0394") 98 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
PCIE-LP-08-01-F-DV-A-WT-K-TR 1.00 mm (.0394") 98 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
PCIE-LP-08-01-S-DV-A-WT-K-TR 1.00 mm (.0394") 98 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
PCIE-164-02-F-D-EMS2 1.00 mm (.0394") 164 表面安装 边缘安装 14 Gbps NRZ
PCIE-164-02-F-D-RA 1.00 mm (.0394") 164 表面安装 直角 14 Gbps NRZ
PCIE-164-02-F-D-TH 1.00 mm (.0394") 164 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
PCIE-LP-16-01-F-DV-A-WT-K 1.00 mm (.0394") 164 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
PCIE-LP-16-01-S-DV-A-WT-K 1.00 mm (.0394") 164 表面安装 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ