PCRF-G4 - PCI Express® 4.0高速测试电缆
特色
提供边缘安装类型
支持1、4、8和16个PCI Express®链接
直流高达110 GHz频率范围
29 AWG低损耗微波同轴电缆
2.92 mm插头或插孔射频连接器终端选项
PCIe® 4.0兼容
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。