PHT-130-01-L-D-059 .100"针脚料带,压接

特色

  • 针脚:压接

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $10.170 $9.399 $8.885 $8.564 $6.626 $5.981 $4.689 $3.397
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

SSW系列缩略图
SSW

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

BCS系列缩略图
BCS

直通插座料带,0.100"间距

BSW系列缩略图
BSW

.100"底部插入式插座料带

CES系列缩略图
CES

.100"密合入口轻薄型插座料带

ESQ系列缩略图
ESQ

加高插座料带,0.100"间距

ESW系列缩略图
ESW

.100"加高插座料带

IDSD系列缩略图
IDSD

细长型双排IDC插座组件,0.100"间距

IDSS系列缩略图
IDSS

细长型单排IDC插座组件,0.100"间距

MNT系列缩略图
MNT

.100"多位置分流器

SLW系列缩略图
SLW

.100" Tiger Buy™轻薄型插座料带

PHF系列缩略图
PHF

.100"插座料带,压接

SSQ系列缩略图
SSQ

Tiger Buy™插座料带配fang'xing尾端,0.100"间距

SMSS系列缩略图
SMSS

.100" Mini Mate®通用单排分离式线缆组件,插座

SMSD系列缩略图
SMSD

.100"迷你Mate®通用双排分离式线缆组件,插座

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策