PMSD-03-16C-K-03.00-S - 4.19mm(.165英寸)间距线对板插头电缆,双排,插座 / 母针对插座 / 母针,闭锁,Power Mate®

特色

  • .165"(4.19 mm)间距

  • 16到24 AWG PVC电线

  • 独立带护罩端子

  • 提供与其对接的带护罩针脚料带

  • 塑料插销

  • 顶针双排系统,10端子

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 4500
价格 $5.375 $4.859 $4.515 $4.301 $3.599 $3.365 $2.898 $2.430
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

4.19 mm双排Power Mate®系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器 对接板
IPBD CC69L PMSD CAT-HT-169-1620-13 CAT-MC-169-1620-XX-02 IPBT
CC69R PMSDT

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策