PMSS-02-16-K-99.95-S - 4.19mm(.165in)间距线对板插头电缆,单排,插座/母头转插座/母头,闭锁,Power Mate®
特色
.165"(4.19 mm)间距
16到24 AWG PVC电线
独立带护罩端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
塑料插销
顶针单排系统,5端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 库存 |
|---|
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMSS-02-16-K-99.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-90.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-80.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-72.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-67.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-60.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-50.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-48.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-40.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-39.37-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-36.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-34.25-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-30.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-27.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-26.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-25.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-24.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-22.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-20.00-S | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| PMSS-02-16-K-19.69-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |
