PRF01-P-C-EP-200A-SS 精确SMA电缆连接器

特色

  • 联系Samtec的射频小组获得更多信息。

  • SMA精确射频电缆连接器

  • 提供打印资料

  • 性能高达18 GHz

  • 直接焊接或焊接夹钳

  • 用于.047到.277电缆范围的低损耗柔性和半刚性电缆的电缆连接器

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
打印版资料
PRF01-P-C-EP-120B-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于IW1201电缆
PRF01-P-C-EP-120C-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL120电缆
PRF01-P-C-EP-142-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL142电缆
PRF01-P-C-EP-190-SS-X - SMA插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP190电缆
PRF01-P-C-EP-335-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL335电缆
PRF01-P-C-EP-290-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX LA290电缆
PRF01-P-C-EP-142A-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于HARBOUR SB142电缆
PRF01-P-C-EP-142-RS - SMA直角插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL142电缆
PRF01-P-C-EP-190-RS - SMA直角插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP190电缆
PRF01-J-C-EP-142-SS - SMA插孔,焊接夹钳,用于HARBOUR LL142电缆
PRF01-P-C-EP-141A-SS - SMA插头,直接焊接,用于HARBOUR SS402电缆
PRF01-P-C-EP-190-SS-1 - SMA插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP190电缆(26.5 GHz版本)
PRF01-P-C-EP-160-RS - SMA直角插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP160电缆
PRF01-P-C-EP-305-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP305电缆
PRF01-P-C-EP-335A-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL335i电缆
PRF01-P-C-EE-402-SD - SMA插头,直接焊接,用于到RG-402电缆 (18 GHz)
PRF01-P-C-EP-150-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于DYNAWAVE DF150电缆
PRF01-J-C-EE-405-SD - SMA插孔,直接焊接到RG-405电缆
PRF01-P-C-EE-047D-SD-1 - SMA插头,直接焊接到.047半刚性电缆 (18 GHz)
PRF01-P-C-EE-047D-SD - SMA插头,直接焊接,用于.047半刚性电缆 (26.5 GHz)
PRF01-J-C-EE-047D-4D - SMA插孔,4-孔法兰安装,直接焊接到.047半刚性电缆
PRF01-J-C-EE-047D-SD - SMA插孔,直接焊接到.047半刚性电缆,26.5 GHz
PRF01-P-C-EP-160-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP160电缆
PRF01-P-C-EE-405-SD - SMA插头,直接焊接到RG-405电缆
PRF01-P-C-EP-200-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于Times-Max-Gain 200电缆 
PRF01-J-C-EP-335A-SS - 用于HARBOUR LL335i电缆的SMA插孔、焊接夹钳
PRF01-J-C-EP-335A-BS - 用于Harbour LL335i电缆的SMA直插孔、焊接夹钳
PRF01-P-C-EP-335A-RS - 用于Harbour LL335i电缆的SMA直角插头、焊接夹钳
PRF01-P-C-EP-300A-SS-01 - SMA插头,焊接夹钳,用于Maxgain 300电缆
PRF01-J-C-EP-142-BS - 用于Harbour LL142电缆的SMA隔板插孔、焊接夹钳​​​​​​​
PRF01-J-C-EE-085A-4D - SMA插孔,直接焊接,用于.085"半刚性电缆
PRF01-P-C-EP-335A-SS-1 - 用于Harbour LL335i电缆的SMA轻薄型插头、焊接夹钳
PRF01-P-C-EP-160A-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于HARBOUR LL160-40 GHz电缆
PRF01-J-C-EP-190-SS - SMA插孔,焊接夹钳,用于Semflex HP190电缆
PRF01-P-C-EP-140D-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于Dynawave DX141电缆
PRF01-P-C-EP-141A-RS - SMA插头,直接焊接,用于HARBOUR SS402电缆
PRF01-P-C-EP-160A-RS - SMA直角插头、焊接夹钳,用于Harbour LL160电缆
PRF01-P-C-EP-180B-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于IW1801电缆
PRF01-J-C-EP-160A-BS - SMA插孔,焊接夹钳,用于Harbour  LL160电缆
PRF01-P-C-EP-086E-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于Dynawave DF165电缆
PRF01-P-C-EP-290A-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于Times HF-290电缆
PRF01-P-C-EP-142-SS-4 - SMA插头,焊接夹钳,用于Harbour LL142电缆
PRF01-P-C-EP-142-RS-1 - SMA插头,焊接夹钳,用于Harbour LL142电缆
PRF01-P-C-EP-180B-RS - SMA插头,焊接夹钳,用于IW1801电缆
PRF01-P-C-EP-088-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于Harbour SB316电缆
PRF01-P-C-EP-290-SS-2 - SMA插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX LA290
PRF01-P-C-EE-405-RD - SMA直角插头,直接焊接,用于RG-405电缆
PRF01-P-C-EP-290-SS-3 - SMA插头,焊接夹钳,用于SEMFLEX LA290电缆
PRF01-P-C-EP-270A-RS - SMA插头,焊接夹钳,用于Dynawave DF218电缆
PRF01-J-C-EP-190-BS-1 - SMA插孔,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP190电缆
PRF01-P-C-EE-047B-SD - SMA插头,直接焊接于温度柔性1001935047电缆
PRF01-P-C-EP-135-RS - SMA插头,焊接夹钳,用于Dynawave DF440W电缆
PRF01-P-C-EP-090-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于TIMES AA-11288电缆
PRF01-P-C-EP-135-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于Dynawave DF440W电缆
PRF01-P-C-EP-185-SS - SMA插头,焊接夹钳,用于Dynawave DF426W电缆
PRF01-P-C-XX-047A-SD - SMA插头,直接焊接,用于CCA-047-PFA电缆
PRF01-J-C-XX-047A-BD - SMA插孔,直接焊接,用于CCA-047-PFA电缆
PRF01-J-C-XX-047A-BD-1 - SMA插孔,直接焊接,用于CCA-047-PFA电缆
PRF01-P-C-EP-160-SS-1 - SMA插头,焊接夹钳,用于Semflex HP160电缆
插拔件组件

对接连接器

RF25S系列缩略图
RF25S

固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件

RF405系列缩略图
RF405

50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆

RF086-系列图片
RF086

50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件

292-CM系列图片
RF23C

高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

RF402系列缩略图
RF402

50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆

RF180-产品图片
RF180

50欧姆射频微波电缆组件

RF280-产品图片
RF280

50欧姆射频微波电缆组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 美国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策