SMA射频连接器,50欧姆

超小型互连器,含螺纹耦合器

特色

  • 性能高达18 GHz

  • 提供26.5 GHz选项

  • 提供多种标准电缆组件

  • 提供各种方向和PCB针脚

  • 提供精准电缆连接器,用于多种高频行业标准电缆

  • 还提供RG 174、RF 316、RG 178和RG 58电缆连接器

  • 机械上兼容2.92 mm和3.50 mm互连器

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

下载和资源

资料

高速电缆互连方案指南
高速电缆互连方案指南 下载PDF文件
射频互连全系列解决方案目录
射频互连全系列解决方案目录 下载PDF文件
精密射频微波/毫米波指南
精密射频微波/毫米波指南 下载PDF文件

技术文档

产品

SMA - 50欧姆SMA插孔连接器

特色
  • 50欧姆阻抗

  • 垂直或直角组装方向

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

  • 性能高达18GHz (26.5 GHz选项也可使用)

  • 通孔式、表面安装、混合技术或边缘安装

SMA--TH系列缩略图

PRF01 - 精确SMA电缆连接器

特色
  • 联系Samtec的射频小组获得更多信息。

  • SMA精确射频电缆连接器

  • 提供打印资料

  • 性能高达18 GHz

  • 直接焊接或焊接夹钳

  • 用于.047到.277电缆范围的低损耗柔性和半刚性电缆的电缆连接器

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

PRF00-系列图片

SMA-CA - 6 GHz, 50欧姆SMA插孔或插头,电缆连接器

特色
  • SMA电缆连接器

  • RG 174、RG 316、RG 402 (.141")、RG 405 (.086")或RG 58电缆上可配备直式或直角插头

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

  • 性能高达6 GHz(取决于电缆)

  • 使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。

SMA-CA系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多射频连接器