PRF10-J-C-VP-110B-BS 精确1.0 mm电缆连接器
特色
焊接夹钳至.047半刚性电缆
50欧姆阻抗
直插孔或插头
联系Samtec的射频小组获得更多信息。
1.00 mm精确射频电缆连接器
提供打印资料
性能高达110 GHz
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。