性能高达110 GHz(W-频段)
边缘发射,无焊压缩
可靠的机械设计,高对接次数
极高毫米波测试应用(亚太赫兹频谱)中的精确测量
提供RF047-A电缆组件选项
出色的可重复性
空气介质设计,以降低VSWR和插入损耗
电缆组件、电缆连接器和板级互连件
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
高频精密射频互连器高达110 GHz
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
PRF10 - 精确1.0 mm电缆连接器
特色
焊接夹钳至.047半刚性电缆
50欧姆阻抗
直插孔或插头
联系Samtec的射频小组获得更多信息。
1.00 mm精确射频电缆连接器
提供打印资料
性能高达110 GHz
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
100-EL - 开发中 - 50欧姆1.00 mm插孔,边缘发射压缩安装
特色
边缘发射,无焊压缩
板厚度,边缘发射:.040" 至 .100"
扭矩(板安装,边缘发射):0.5 ~ 0.8 in-lbs
可现场更换、装配经济高效
小巧尺寸使密度得到提高
具有高机械稳定性的螺纹耦合接口
性能高达110 GHz
高性能测试应用的理想选择
空气介质设计,以降低VSWR和插入损耗
100-CM - 开发中 - 50欧姆1.00 mm插孔,垂直压缩安装
特色
垂直,无焊压缩
板厚,垂直:.016"至.125"或.069"至.178",带螺钉
可现场更换、装配经济高效
微带/CPW传输
小巧尺寸使密度得到提高
定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
具有高机械稳定性的螺纹耦合接口
性能高达110 GHz
高性能测试应用的理想选择
空气介质设计,以降低VSWR和插入损耗
扭矩(电路板安装):0.5 ~ 0.8英寸磅
为新兴的D波段应用提供1.00 mm带宽扩展机会
铠装设计,具有抗压、耐磨、抗扭结和抗扭矩性,并增强了抗拉强度
联系销售
更多射频连接器
- 1.00 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.35 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.85 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.40 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.92 mm 精密射频, 50欧姆
- 3.50 mm 精密射频, 50欧姆
- SSMA精密射频,50欧姆
- SMA 50欧姆
- SMPM精确射频,50欧姆
- 螺纹SMPM精密射频,50欧姆
- SMP3精密射频连接器,50欧姆
- SMP精确射频,50欧姆
- TNCA精密射频,50欧姆
- N型精密射频,50欧姆
- BNC 75和50欧姆
- DIN 1.0/2.3 75欧姆
- HD-BNC 75欧姆
- MCX 50和75欧姆
- MMCX 50和75欧姆
- SMB 50和75欧姆
- TNC 50欧姆
- 串联适配器,精密射频,50欧姆
- 并联适配器,精密射频,50欧姆
- Magnum RF®
- 柔性波导
- 联动微型
- 带护罩双绞线电缆系统
- IsoRate®
- 高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案