PRF13 精确1.35 mm电缆连接器
特色
1.35 mm精确射频电缆连接器
联系Samtec的射频小组获得更多信息。
性能高达90 GHz(E波段)
50欧姆阻抗
用于.047低损耗柔性电缆的电缆连接器
焊接夹钳
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。