PRF24-J-C-EP-150B-SS 精确2.40 mm电缆连接器

特色

  • 联系Samtec的射频小组获得更多信息。

  • 2.40 mm精确射频电缆连接器

  • 提供打印资料

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
库存
明天发货:25件
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250
价格 $102.606 $92.348 $83.948 $76.955 $71.033 $65.961
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
打印版资料
PRF24-J-C-EP-085-SS - 2.4 mm插孔,焊接夹钳,用于RG405电缆
PRF24-J-C-EP-405-BS-X - 2.4 mm隔板插孔,焊接夹钳,用于RG405电缆
PRF24-P-C-EE-085-SD - 2.4 mm插头,直接焊接到RG-405电缆
PRF24-P-C-EP-120A-SS - 2.4 mm插头,焊接夹钳,用于Semflex HP120电缆
PRF24-J-C-EP-160-SS - 2.4 mm插孔,焊接夹钳,用于SEMFLEX HP160电缆
PRF24-P-C-EP-160-SS - 2.4 mm插头,焊接夹钳,用于Semflex HP160电缆
PRF24-J-C-EP-140B-SS - 2.4 mm插孔,焊接夹钳,用于IW1401电缆
PRF24-P-C-EP-140B-SS - 2.4 mm插头,焊接夹钳,用于IW1401电缆
PRF24-J-C-EP-150B-SS - 2.4 mm插孔,焊接夹钳,用于IW1501电缆
PRF24-J-C-EP-150-SS - 2.4 mm插孔,焊接夹钳,用于DYNAWAVE DF150电缆
PRF24-J-C-EP-086-SS - 2.4 mm插孔,焊接夹钳,用于Temp-Flex 1001935086电缆
PRF24-P-C-EP-086-SS - 2.4 mm插头,焊接夹钳,用于Temp-Flex 1001935086电缆
PRF24-P-C-EP-150A-SS - 2.4 mm插头,焊接夹钳,用于Storm AT-150电缆
PRF24-P-C-EP-150B-SS - 2.4 mm插头,焊接夹钳,用于IW1501电缆
PRF24-P-C-EP-085-SS - 2.4 mm插头,焊接夹钳,用于RG405电缆
PRF24-P-C-EP-150-SS - 2.4 mm插头,焊接夹钳,用于Dynawave DF150电缆
PRF24-P-C-EP-086E-SS - 2.4 mm插头,焊接夹钳,用于Dynawave DF165电缆
PRF24-J-C-EP-150A-SS - 2.4 mm插孔,焊接夹钳,用于Storm Accutest 150电缆
PRF24-P-C-EE-086-SD - 2.4 mm插头,直接焊接到Temp-Flex 1001935086电缆
PRF24-P-C-EE-047D-SD - 2.4 mm插头,直接焊接,用于.047半刚性电缆
PRF24-J-C-EP-047A-SS - 2.4 mm插孔,焊接夹钳,用于Temp Flex 1000671047电缆
PRF24-P-C-EP-047A-SS - 2.4 mm插头,焊接夹钳,用于Temp Flex 1000671047电缆
插拔件组件

对接连接器

RF085-系列图片
RF085

50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件

RF086-系列图片
RF086

50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件

292-CM系列图片
RF23C

高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 美国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策