PTT-122-01-S-D-025 2.00 mm压接针脚料带

特色

  • 应用:高密度,可达300 端子

  • 端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 针脚:压接

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $9.852 $9.105 $8.608 $8.297 $6.427 $5.802 $4.555 $3.308
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

PTF系列缩略图
PTF

2.00 mm压接插座料带

SMM系列缩略图
SMM

轻薄型插座料带,2.00 mm间距

SQT系列缩略图
SQT

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

SQW系列缩略图
SQW

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距