PTT-147-01-L-D 2.00 mm压接针脚料带
特色
应用:高密度,可达300 端子
端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
针脚:压接
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。