QFS 0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带

特色

  • 0.635 mm间距(.025")

  • 导柱选项

  • 多达208个针位数

  • 25 Gbps性能

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带
查看完整对接套件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

QFS-DP系列缩略图
QFS-DP

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,差分对

QFS-EM系列缩略图
QFS-EM

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,边缘安装

QFS-RA系列缩略图
QFS-RA

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,直角

QFS-PC系列缩略图
QFS-PC

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面组合电源插座料带

对接连接器

6QCD系列缩略图
6QCD

0.635 mm高速带状同轴电缆组件

QMS-RA系列缩略图
QMS-RA

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,直角

QMS系列缩略图
QMS

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
QMS-026-01-SL-D-RA QFS-026-04.25-L-D-A 0.635 mm (.025") 52 直角 25 Gbps NRZ
QMS-052-01-SL-D-RA QFS-052-04.25-L-D-A 0.635 mm (.025") 104 直角 25 Gbps NRZ
QMS-078-01-SL-D-RA QFS-078-04.25-L-D-A 0.635 mm (.025") 156 直角 25 Gbps NRZ
QMS-104-01-SL-D-RA QFS-104-04.25-L-D-A 0.635 mm (.025") 208 直角 25 Gbps NRZ
QMS-026-01-SL-D-RA-K-TR QFS-026-01-SL-D-RA-K-TR 0.635 mm (.025") 52 表面安装 共面 25 Gbps NRZ
QMS-026-01-SL-D-RA QFS-026-01-SL-D-RA 0.635 mm (.025") 52 表面安装 共面 25 Gbps NRZ
QMS-026-05.75-L-D-A-K-TR QFS-026-04.25-L-D-A-P-TR 0.635 mm (.025") 10.00 52 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QMS-026-06.75-L-D-A QFS-026-04.25-L-D-A 0.635 mm (.025") 11.00 52 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QMS-026-06.75-L-D-A-K-TR QFS-026-04.25-L-D-A-P-TR 0.635 mm (.025") 11.00 52 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QMS-026-05.75-L-D-A-K-TR QFS-026-06.25-SL-D-A-P-TR 0.635 mm (.025") 12.00 52 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QMS-026-06.75-L-D-A QFS-026-06.25-SL-D-A 0.635 mm (.025") 13.00 52 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QMS-026-06.75-L-D-A-K-TR QFS-026-06.25-SL-D-A-P-TR 0.635 mm (.025") 13.00 52 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QMS-026-09.75-SL-D-A-K-TR QFS-026-04.25-L-D-A-P-TR 0.635 mm (.025") 14.00 52 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QMS-026-09.75-SL-D-A QFS-026-06.25-SL-D-A 0.635 mm (.025") 16.00 52 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QMS-026-09.75-SL-D-A-K-TR QFS-026-06.25-SL-D-A-P-TR 0.635 mm (.025") 16.00 52 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QMS-026-05.75-L-D-A QFS-026-04.25-L-D-A 0.635 mm (.025") 10.00 52 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QMS-026-05.75-L-D-A QFS-026-06.25-SL-D-A 0.635 mm (.025") 12.00 52 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QMS-026-09.75-SL-D-A QFS-026-04.25-L-D-A 0.635 mm (.025") 14.00 52 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QMS-026-01-SL-D-RA QFS-026-04.25-L-D 0.635 mm (.025") 52 表面安装 直角 25 Gbps NRZ
QMS-026-01-SL-D-RA-K-TR QFS-026-04.25-L-D-A-P-TR 0.635 mm (.025") 52 表面安装 直角 25 Gbps NRZ