QFS-104-06.25-S-D-P - 0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带

特色

  • 0.635 mm间距(.025")

  • 多达156个针位数

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 750
价格 $40.875 $38.694 $37.241 $36.333 $28.935 $26.470 $21.538 $16.607
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

QFS-DP系列缩略图
QFS-DP

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,差分对

QFS-EM系列缩略图
QFS-EM

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,边缘安装

QFS-RA系列缩略图
QFS-RA

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,直角

QFS系列缩略图
QFS

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带