QMS-048-01-L-D-DP-RA-PC8 - 0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带

特色

  • 0.635 mm间距(.025")

  • 多达208个针位数

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $30.187 $28.578 $27.504 $26.833 $21.348 $19.519 $15.862 $12.206
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

QMS-DP系列缩略图
QMS-DP

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,差分对

QMS-EM系列缩略图
QMS-EM

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带,边缘安装

QMS系列缩略图
QMS

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面针脚料带

QMS-PC系列缩略图
QMS-PC

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面组合电源针脚料带

对接连接器

QFS-RA系列缩略图
QFS-RA

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带,直角

QFS系列缩略图
QFS

0.635 mm Q2™高速耐用型接地平面插座料带

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov