QRF8-036-05.0-S-D-DP-A-K 0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座
特色
7 mm-14 mm 堆叠高度
佩带电源/接地
性能:高达10 GHz / 20 Gbps
耐用型Edge Rate®端子
细长型,宽度仅为4.60 mm
多达108个针位数
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
| QRF8-036-05.0-S-D-DP-A-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| QRF8-036-05.0-S-D-DP-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 325 | 封装 | 不支持 |
| QRF8-036-05.0-L-D-DP-A-K | 0 | 托盘 | 51 | 51 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包51件) |