QSE-020-01-C-D-A - .8mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 40 Pin, 2 Row, 50µin Gold/Tin, 5-30mm Hts, A Pin
QSE系列是一款0.80mm间距轻薄型表面安装插座,带有集成接地平面,可用于提供电源或接地连接。QSE提供多种堆叠高度选项,采用刀片及梁端子设计。
特色
0.80 mm(.0315")间距
多达200个针位数
5 mm-30 mm 堆叠高度
28 Gbps NRZ性能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| 明天发货:92件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSE-020-01-H-D-A | 2548 | 托盘 | 96 | 96 | 电镀 | 是的 |
| QSE-020-01-L-D-A | 154 | 托盘 | 96 | 96 | 电镀 | 是的 |
| QSE-020-01-F-D-A | 41 | 托盘 | 96 | 96 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包96件) |