Q Strip®高速接地平面连接器、夹层

Samtec Q Strip®高速接地平面连接器专为对信号完整性要求极高的高速板对板应用而设计。

系列概述

Q Strip®连接器采用表面安装信号端子,并在两排信号端子之间提供了表面安装接地平面,以改进电气性能。Q Strip®连接器的对接组有8种不同的堆叠高度可供选择,范围在5 mm(.197")到30 mm(1.180)"之间。选项包括用于盲插应用场景的导柱以及用于在回流焊加工之前正确布置连接器的定位销和锁扣。

Q Strip®产品浏览器

Q Strip浏览器

特色

  • 性能:高达14.0 GHz /28 Gbps

  • 佩带电源/接地

  • 连接器-连接器保持选项

  • 垂直、正交和共面应用

  • 端子:最多有180个I/O口

  • 堆叠高度:5 mm-25 mm

下载和资源

资料

Q Strip®电子手册
Q Strip®电子手册 下载PDF文件
高速板对板<br/>解决方案指南
高速板对板
解决方案指南
下载PDF文件
夹层堆叠连接器电子手册
夹层堆叠连接器电子手册 下载PDF文件

视频

Q Series®高速互连器
Q Series®高速互连器
Samtec高级互联设计技术中心
Samtec高级互联设计技术中心

产品

QSH - 0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带

特色
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 25 Gbps性能

  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 多达300个针位数

  • 5 mm-30 mm 堆叠高度

QSH系列缩略图


QTH - 0.50 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带

特色
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 25 Gbps性能

  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 5 mm-30 mm 堆叠高度

  • 多达300个针位数

QTH系列缩略图


QSE - 0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 多达200个针位数

  • 5 mm-30 mm 堆叠高度

  • 28 Gbps NRZ性能

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供汽车A系列产品

QSE系列缩略图


QTE - 0.80 mm间距Q Strip®高速接地平面针脚料带

特色
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 多达200个针位数

  • 5 mm-30 mm 堆叠高度

  • 28 Gbps NRZ性能

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供汽车A系列产品

QTE系列缩略图

QSS - 0.635 mm Q Strip®高速接地平面插座料带

特色
  • 0.635 mm(.025")间距

  • 多达250个针位数

  • 5 mm-16 mm 堆叠高度

  • 25 Gbps性能

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

QSS系列缩略图


QTS - 0.635 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带

特色
  • 5 mm-16 mm 堆叠高度

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 0.635 mm(.025")间距

  • 多达250个针位数

QTS系列缩略图


GPSK - SureWare™直角导柱插座

特色
GPSK-产品图片


联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多电源系统