QSE-028-01-H-D-DP-A-FR - 0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
QSE-DP系列是一款0.80mm间距轻薄型表面安装插座,用于带集成接地平面的差分对,可用于提供电源或接地连接。QSE-DP提供多种堆叠高度选项,采用刀片及梁端子设计。
特色
0.80 mm(.0315")间距
轻薄型5 mm堆叠高度
多达56个差分对
高达8.5 GHz / 17 Gbps
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
| QSE-028-01-H-D-DP-A | 0 | 托盘 | 64 | 64 | 封装 | 不支持 |
| QSE-028-01-H-D-DP-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 525 | 封装 | 不支持 |
| QSE-028-01-C-D-DP-A-FR | 0 | 带式和卷盘 | 525 | 525 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |