QSE-EM 0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带,边缘安装

QSE-EM系列是一款0.80 mm间距轻薄型边缘安装插座,带有集成接地平面,可用于提供电源或接地连接。QSE-EM提供多种堆叠高度选项,采用刀片及梁端子设计。

特色

  • 多达160个针位数

  • 0.80 mm(.0315")间距

0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带,边缘安装
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

QSE差分对
QSE-DP

0.80 mm Q Pairs®高速接地平面插座料带,差分对

QSE系列缩略图
QSE

0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带

对接连接器

EQCD系列缩略图
EQCD

0.80 mm Q Strip®同轴电缆组件

QTE系列缩略图
QTE

0.80 mm间距Q Strip®高速接地平面针脚料带

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?