QSH-020-01-S-D-DP-A-RT1 - 0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
特色
0.50 mm(.0197")间距
轻薄型5 mm堆叠高度
多达80个差分对
高达9.5 GHz / 19 Gbps
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
| QSH-020-01-H-D-DP-A-RT1 | 0 | 托盘 | 1 | 65 | 电镀 | 不支持 |
| QSH-020-01-F-D-DP-A-RT1 | 0 | 托盘 | 65 | 65 | 电镀 | 不支持 |
| QSH-020-01-C-D-DP-A-RT1 | 0 | 托盘 | 1 | 65 | 电镀 | 不支持 |
| QSH-020-01-L-D-DP-A-RT1 | 0 | 托盘 | 1 | 65 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |