QSH 0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带

QSH系列是0.50 mm (.0197") 间距的轻薄型表面安装插座,配备集成的接地平面,可用于提供电源或接地连接。QSH提供等多种堆叠高度选项,刀片及梁设计可实现25Gbps的性能。

特色

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 25 Gbps性能

  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 多达300个针位数

  • 5 mm-30 mm 堆叠高度

0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
查看完整对接套件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

QSH-DP系列缩略图
QSH-DP

0.50 mm Q Pairs®高速接地平面插座料带,差分对

QSH-RA系列缩略图
QSH-RA

0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带,直角

QSH-DP-RA系列图片
QSH-DP-RA

0.50 mm Q Pairs®高速接地平面插座料带,差分对,直角

对接连接器

HQCD系列缩略图
HQCD

0.50 mm Q Strip®同轴电缆组件

QTH系列缩略图
QTH

0.50 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带

QTH-RA系列缩略图
QTH-RA

0.50 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带,直角

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
QTH-030-07-C-D-A QSH-030-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 25.00 60 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
QTH-030-05-C-D-A QSH-030-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 16.00 60 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
QTH-030-03-C-D-A QSH-030-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 11.00 60 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
QTH-060-07-C-D-A QSH-060-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 25.00 120 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
QTH-060-05-C-D-A QSH-060-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 16.00 120 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
QTH-060-03-C-D-A QSH-060-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 11.00 120 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
QTH-090-07-C-D-A QSH-090-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 25.00 180 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
QTH-120-01-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 5.00 240 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
QTH-120-07-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 25.00 240 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
QTH-120-05-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 16.00 240 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
QTH-120-04-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 16.00 240 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
QTH-120-04-L-D-A QSH-120-01-L-D-A 0.50 mm (.0197") 16.00 240 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
QTH-120-03-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 11.00 240 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
QTH-120-02-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (.0197") 8.00 240 垂直板堆叠 14 Gbps NRZ
QTH-020-01-L-D-DP-RA QSH-020-01-L-D-DP-RA 0.50 mm (.0197") 40 表面安装 共面 14 Gbps NRZ
QTH-020-01-L-D-DP-A QSH-020-01-L-D-DP-A 0.50 mm (.0197") 5.00 40 表面安装 并行 14 Gbps NRZ
QTH-020-01-L-D-DP-A-K-TR QSH-020-01-L-D-DP-A-K-TR 0.50 mm (.0197") 5.00 40 表面安装 并行 14 Gbps NRZ
QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR QSH-020-01-F-D-DP-A-K-TR 0.50 mm (.0197") 5.00 40 表面安装 并行 14 Gbps NRZ
QTH-020-01-C-D-DP-A QSH-020-01-C-D-DP-A 0.50 mm (.0197") 5.00 40 表面安装 并行 14 Gbps NRZ
QTH-020-01-F-D-DP-A QSH-020-01-F-D-DP-A 0.50 mm (.0197") 5.00 40 表面安装 并行 14 Gbps NRZ