QSS-016-01-H-D-DP-A-LS2 - 0.635 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
特色
0.635 mm(.025")间距
轻薄型5 mm堆叠高度
多达64个差分对
高达8.5 GHz / 17 Gbps
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。