QSS 0.635 mm Q Strip®高速接地平面插座料带

特色

  • 0.635 mm(.025")间距

  • 多达250个针位数

  • 5 mm-16 mm 堆叠高度

  • 25 Gbps性能

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

0.635 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
查看完整对接套件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

QSS-DP系列缩略图
QSS-DP

0.635 mm Q Pairs®高速接地平面插座料带,差分对

QSS-RA系列缩略图
QSS-RA

0.635 mm Q Strip®高速接地平面插座料带,直角

对接连接器

QTS-RA系列缩略图
QTS-RA

0.635 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带,直角

QTS系列缩略图
QTS

0.635 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
QTS-050-01-L-D-RA-WT-SP-P QSS-050-01-L-D-A-GP 0.635 mm (.025") 100 25 Gbps NRZ
QTS-025-01-L-D-RA QSS-025-01-L-D-RA 0.635 mm (.025") 50 表面安装 共面 25 Gbps NRZ
QTS-025-02-L-D-A-K-TR QSS-025-01-L-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 8.00 50 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QTS-025-02-F-D-A QSS-025-01-F-D-A 0.635 mm (.025") 8.00 50 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QTS-025-01-C-D-A-K-TR QSS-025-01-C-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 5.00 50 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QTS-025-01-F-D-A QSS-025-01-F-D-A 0.635 mm (.025") 5.00 50 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QTS-025-02-F-D-A-K-TR QSS-025-01-F-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 8.00 50 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QTS-025-02-C-D-A-K-TR QSS-025-01-C-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 8.00 50 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QTS-025-01-L-D-A-K-TR QSS-025-01-L-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 5.00 50 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QTS-025-01-F-D-A-K-TR QSS-025-01-F-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 5.00 50 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QTS-025-02-C-D-A QSS-025-01-C-D-A 0.635 mm (.025") 8.00 50 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QTS-025-01-L-D-A QSS-025-01-L-D-A 0.635 mm (.025") 5.00 50 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QTS-025-02-L-D-A QSS-025-01-L-D-A 0.635 mm (.025") 8.00 50 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QTS-025-01-C-D-A QSS-025-01-C-D-A 0.635 mm (.025") 5.00 50 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QTS-025-01-L-D-RA QSS-025-01-L-D-A 0.635 mm (.025") 50 表面安装 直角 25 Gbps NRZ
QTS-050-01-L-D-RA-WT QSS-050-01-L-D-RA-WT 0.635 mm (.025") 100 表面安装 共面 25 Gbps NRZ
QTS-050-01-F-D-A-K-TR QSS-050-01-F-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 5.00 100 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QTS-050-02-L-D-A-K-TR QSS-050-01-L-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 8.00 100 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QTS-050-02-F-D-A QSS-050-01-F-D-A 0.635 mm (.025") 8.00 100 表面安装 并行 25 Gbps NRZ
QTS-050-01-C-D-A-K-TR QSS-050-01-C-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 5.00 100 表面安装 并行 25 Gbps NRZ