QTE-020-07-L-D-A - .8mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 40 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 25mm Ht, A Pin
QTE系列是一款0.80 mm间距轻薄型表面安装插头,带有集成接地平面,可用于提供电源或接地连接。QTE提供多种堆叠高度选项,采用刀片及梁端子设计。
特色
0.80 mm(.0315")间距
多达200个针位数
5 mm-30 mm 堆叠高度
28 Gbps NRZ性能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| QTE-020-07-F-D-A | 0 | 托盘 | 1 | 54 | 电镀 | 不支持 |
| QTE-020-07-C-D-A | 0 | 托盘 | 1 | 54 | 电镀 | 不支持 |
| QTE-020-07-H-D-A | 0 | 托盘 | 1 | 54 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包54件) |