RCH-019-0800 0.80 mm Eye Speed®密封IP68高速I/O电缆系统
特色
支持SAS、SATA、光纤通道、以太网、PCIe®和InfiniBand™协议
IP68密封系统
耐用型外模成型结构,带正极锁扣
耐用型Edge Rate®端子系统
微小25.40 mm (1.00") 电缆弯曲半径
100 ohm差分信号路由
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。