RF047-A-01BJ-SING-0500 50欧姆,直径 .047"射频柔性电缆组件

特色

  • 工作温度: -65 ºC至+165 ºC

  • 插入损耗: 参见RF047报告

  • 弯曲半径: 5.0 mm(最小值)

  • 频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
打印版资料
插拔件组件

相关组件

RF047-A系列图片
RF047-A

50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:本产品含有锑、镍和铅,可能导致癌症及生殖危害。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 符合标准
UKCA标志 符合标准
PFAS 含有PFA和FEP
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策