RF047-A-92SJ-SING-0151 50欧姆,直径 .047"射频柔性电缆组件
特色
28 AWG、CCA 047 (.047")电缆
RF047终端2种选项:SMA和HMHF1。请访问下一页以构建解决方案。
U.FL兼容插头,可达500次循环(HMHF1)
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见RF047报告
电容: 95.14 pF/米
工作温度: -65 ºC至+165 ºC
插入损耗: 参见RF047报告
弯曲半径: 5.0 mm(最小值)
频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)
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
| RF047-A-92SJ-SING-0152 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF047-A-92SJ-SING-0100 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF047-A-92SJ-SING-0230 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF047-A-92SJ-SING-0305 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF047-A-92SJ-SING-0500 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF047-A-92SJ-SING-1000 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |