RF047-A-M0SP-10BJ-0171 50欧姆,直径 .047"射频柔性电缆组件
特色
28 AWG、CCA 047 (.047")电缆
RF047终端2种选项:SMA和HMHF1。请访问下一页以构建解决方案。
U.FL兼容插头,可达500次循环(HMHF1)
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见RF047报告
电容: 95.14 pF/米
工作温度: -65 ºC至+165 ºC
插入损耗: 参见RF047报告
弯曲半径: 5.0 mm(最小值)
频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。