RF086-18SJ-24SP-4413 50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件

特色

  • .086"低损耗柔性电缆,23 AWG

  • RF086终端2个选项:1.85mm、2.40mm、2.92mm、SMA、SMP、SMPM、螺纹SMPM(SMPMT)和联动SMPM(Magnum RF®)。请访问下一页构建解决方案。

  • 阻抗: 50 Ω

  • 弯曲半径: 8.9 mm(最小值)

  • 频率范围: 直流至 67 GHz(1.85 mm,SMPM)、直流至 60 GHz (SMPMT)、直流至 50 GHz (2.40 mm)、直流至 40 GHz(2.92 mm,SMP)、直流至 26.5 GHz (SMA)

  • 传播速度: 79%

  • 电容: 84 pF/米

  • 延迟时间: 4.20 ns/米

  • 插入损耗: 参见RF086图表

  • 功率处理: 参见RF086图表

  • 工作温度: -55 ºC至+125 ºC

  • VSWR: 最大 1.4:1(50 GHz 至 67 GHz SMPM,最大 2.0:1)

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
打印版资料
插拔件组件

对接连接器

SMPM-TH系列图片
SMPM-ST-TH

50欧姆SMPM插头,达65 GHz,通孔

SMPM-TH系列图片
SMPM-EM

50欧姆SMPM插头,达65 GHz,边缘安装

SMPM-RA-TH产品图片
SMPM-RA-TH

50欧姆SMPM插头,达32 GHz,直角

SMPM-SM产品图片
SMPM-SM

50 Ohm SMPM插头,达65 GHz,表面安装

SMPMT螺纹,混合技术SMPM插头
SMPMT

50欧姆螺纹SMPM插头至65 GHz,混合技术

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov