50欧姆射频微波电缆

18至110 GHz高频电缆组件,具有.047至.277低损耗和半挠性微波/毫米波电缆,高密度联动和经Samtec优化系列,提供混合搭配终端选项。

特色

  • 18至110 GHz微波/毫米波频率(亚太赫兹频谱)

  • 多种精密射频接口类型:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92mm、3.50 mm、SMA、SMP、SMPM、联动SMPM、TNCA和N型

  • Magnum RF®联动多端口解决方案(电缆到板和板对板)

  • 电缆长度标准可达10米(定制RSP小于 10米;请联系 [email protected])

  • 提供电缆管理

  • 混合搭配终端选项将针对应用的定制与现成组件的简单性和交货效率相结合

  • 高性能测试应用的理想选择

产品

RF047-A - 50欧姆、.047"射频毫米波电缆组件

特色
  • .047"低损耗柔性电缆,29 AWG

  • RF047-A 终端 2 个选项:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM 和螺纹 SMPM (SMPMT)、20 号触点 (GPCC-20)、联动 SMPM (Magnum RF)® 和 U.FL/MHF® 1。 请访问下一页以构建解决方案。

  • 耐用型盲插可配置区块/模块VBM)和尺寸20端子(GPCC-20:20VP/20VS选项)配合使用

  • U.FL/MHF®终端1选项提供坚固耐用的金属应力消除件;500次插拔。有关信息,请参阅电子手册。

  • 阻抗: 50 Ω

  • 电容: 95 pF/米

  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC

  • 弯曲半径: 3.18 mm(最小值)

  • 频率范围: 直流至 110 GHz (1.00 mm)、直流至 90 GHz (1.35 mm)、直流至 65 GHz (1.85 mm、SMPM)、直流至 60 GHz (SMPMT)、直流至 50 GHz (2.40 mm)、直流至 40 GHz(2.92 mm、SMP、GPCC-20)、直流至 26.5 GHz (SMA)、直流至 10 GHz (U.FL/MHF® 1)

  • 插入损耗: 参见RF047-A图表

  • 功率处理: 参见RF047-A图表

  • 延迟时间: 4.76 ns/米

  • 传播速度: 70%

  • VSWR:最高1.35:1 (2.92 mm & 2.40 mm),最高1.4:1(1.00 mm至90 GHz、1.35 mm、1.85 mm & SMPM),最高1.5:1(1.00 mm 90 GHz至110 GHz)

RF047-A系列图片

RF25S - 固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件

特色
RF25S系列缩略图

RF405 - 50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆

特色
  • 24 AWG手工成型半柔性电缆(0.086" DIA)

  • RF405终端2种选项:SMA和SMP。请访问下一页以构建解决方案。

  • 直式或直角SMA或SMP插头电缆终端头

  • 阻抗: 50 Ω

  • VSWR: 参见RF405图表

  • 弯曲半径: 6.35 mm(最小值)

  • 电容: 104.97 pF/米

  • 工作温度: -40 ºC至+125 ºC

  • 插入损耗: 参见RF405图表

  • 频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)

RF405系列缩略图

RF085 - 50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件

特色
  • 电缆类型:085, Harbour SS405(半刚性电缆的低损耗弹性替换)

  • RF085终端2种选项:2.40 mm和2.92 mm。请访问下一页以构建您的解决方案。

  • 阻抗: 50 Ω

  • 电容: 96 pF/米

  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC

  • 传播速度: 70%

  • 频率范围:直流高达50 GHz (2.40 mm),直流高达40 GHz (2.92 mm)

  • 延迟时间: 4.75 ns/米

  • VSWR:最高1.4:1

  • 插入损耗: 参见RF085图表

  • 功率处理: 参见RF085图表

  • 弯曲半径: 13.2 mm(最小值)

RF085-系列图片

RF086 - 50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件

特色
  • .086"低损耗柔性电缆,23 AWG

  • RF086终端2个选项:1.85mm、2.40mm、2.92mm、SMA、SMP、SMPM、螺纹SMPM(SMPMT)和联动SMPM(Magnum RF®)。请访问下一页构建解决方案。

  • 阻抗: 50 Ω

  • 弯曲半径: 8.9 mm(最小值)

  • 频率范围: 直流至 67 GHz(1.85 mm,SMPM)、直流至 60 GHz (SMPMT)、直流至 50 GHz (2.40 mm)、直流至 40 GHz(2.92 mm,SMP)、直流至 26.5 GHz (SMA)

  • 传播速度: 79%

  • 电容: 84 pF/米

  • 延迟时间: 4.20 ns/米

  • 插入损耗: 参见RF086图表

  • 功率处理: 参见RF086图表

  • 工作温度: -55 ºC至+125 ºC

  • VSWR: 最大 1.4:1(50 GHz 至 67 GHz SMPM,最大 2.0:1)

RF086-系列图片

RF23C - 高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

特色
  • 23 AWG固体介质低损耗微波电缆

  • RF23C终端2种选项:2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP和SMPM。 请访问下一页以构建解决方案。

  • 通过增加铜箔屏蔽优化信号完整性

  • 阻抗: 50 Ω

  • 弯曲半径: 3.18 mm(最小值)

  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC

  • 频率范围:直流高达50 GHz (2.40 mm & SMPM),直流高达40 GHz (2.92 mm, SMP),直流高达26.5 GHz (SMA)

  • VSWR:最高1.4:1 (2.92 mm & 2.40 mm),直流最高达26.5 GHz:最高1.2:1 (SMPM),26.5 GHz至50 GHz:最高1.4:1 (SMPM),最高1.3:1 (SMA)

  • 传播速度: 70%

  • 延迟时间: 4.75 ns/米

  • 电容: 84 pF/米

  • 插入损耗: 参见RF23C图表

  • 功率处理: 参见RF23C图表

292-CM系列图片

RF23S - 固体介质,23 AWG微波电缆组件

特色
RF23S系列缩略图

RF402 - 50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆

特色
  • 19 AWG手工成型半柔性电缆(0.141" DIA)

  • RF402终端2种选项:SMA。请访问下一页以构建解决方案。

  • 直式或直角SMA插头电缆终端头

  • 阻抗: 50 Ω

  • VSWR:参见RF402图表

  • 弯曲半径: 10.9 mm(最小值)

  • 电容: 98.07 pF/米

  • 工作温度: -40 ºC至+125 ºC

  • 插入损耗: 参见RF402图表

  • 频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)

RF402系列缩略图

RF180 - 50欧姆射频微波电缆组件

特色
  • .178 (16 AWG) 低损耗柔性毫米波电缆

  • RF180终端2种选择:SMA、TNCA和N型。请访问下一页以构建解决方案。

  • 阻抗: 50 Ω

  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC

  • 频率范围:直流高达18 GHz

  • 传播速度: 80%

  • 电容: 82 pF/米

  • 延迟时间: 4.1 ns/米

  • VSWR:最高1.35:1,最高1.45:1(直角插头)

  • 插入损耗: 参见RF180图表

  • 功率处理: 参见RF180图表

  • 弯曲半径: 24.8 mm(最小值)

RF180-产品图片

RF280 - 50欧姆射频微波电缆组件

特色
  • .277 (11 AWG) 低损耗柔性毫米波电缆

  • RF280终端2种选择:SMA、TNCA和N型。请访问下一页以构建解决方案。

  • 阻抗: 50 Ω

  • 弯曲半径: 38.1 mm(最小值)

  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC

  • 电容: 82 pF/米

  • 频率范围:直流高达18 GHz

  • 传播速度: 83%

  • 延迟时间: 4.0 ns/米

  • VSWR:最高1.35:1,最高1.45:1(直角插头)

  • 插入损耗: 参见RF280图表

  • 功率处理: 参见RF280图表

RF280-产品图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多射频电缆组件