RF086-18SP-18SJ-1828 50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
特色
.086"低损耗柔性电缆,23 AWG
RF086终端2个选项:1.85mm、2.40mm、2.92mm、SMA、SMP、SMPM、螺纹SMPM(SMPMT)和联动SMPM(Magnum RF®)。请访问下一页构建解决方案。
阻抗: 50 Ω
弯曲半径: 8.9 mm(最小值)
频率范围: 直流至 67 GHz(1.85 mm,SMPM)、直流至 60 GHz (SMPMT)、直流至 50 GHz (2.40 mm)、直流至 40 GHz(2.92 mm,SMP)、直流至 26.5 GHz (SMA)
传播速度: 79%
电容: 84 pF/米
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
| RF086-18SP-18SJ-1000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF086-18SP-18SJ-0600 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF086-18SP-18SJ-0305 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF086-18SP-18SJ-0152 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |