RF174-02RP1-02SP1-0150

50欧姆射频电缆组件,RG174电缆 RoHS标识 产品规格

RF174-02RP1-02SP1-0150

50欧姆射频电缆组件,RG174电缆 RoHS标识
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
  • 24 AWG,RG 174电缆

  • 单或双端

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

  • 阻抗: 50 Ω

  • VSWR: 参见RF174图表

  • 弯曲半径: 25.4 mm(最小值)

  • 电容: 101 pF/米

  • 工作温度: -20 ºC至+80 ºC

  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)

  • 插入损耗: 参见RF174图表

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.