RF179-72RP2-77RP2-0100 75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
特色
28 AWG,RG 179电缆
RF179终端2种选项:BNC、DIN 1.0/2.3、MCX、MMCX和SMB。 请访问下一页以构建解决方案。
单或双端
阻抗: 75 Ω
VSWR: 参见RF179图表
弯曲半径: 10.2 mm(最小值)
电容: 64 pF/米
工作温度: -50 ºC至+165 ºC
频率范围:最高4 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见RF179图表
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。