RF179-72SP1-72SP1-1531 75欧姆射频电缆组件,RG179电缆

特色

  • 电容: 64 pF/米

  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC

  • 频率范围:最高4 GHz(取决于电缆和连接器)

  • 插入损耗: 参见RF179图表

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
打印版资料
插拔件组件

对接连接器

BNC7T-EM系列缩略图
BNC7T-EM

75欧姆BNC插孔,边缘安装

BNC7T-TH系列缩略图
BNC7T-TH

75欧姆BNC插孔,通孔式

MMCX-EM系列缩略图
MMCX-EM

50欧姆MMCX插孔或插头,边缘安装

MMCX-MT系列缩略图
MMCX-MT

50欧姆MMCX插孔或插头,混合技术

MMCX-SM系列缩略图
MMCX-SM

50}欧姆MMCX插孔或插头,表面安装

MMCX-TH系列缩略图
MMCX-TH

50欧姆MMCX插孔或插头,通孔式

SMB7H--EM系列缩略图
SMB7H-EM

75欧姆SMB插孔,边缘安装

SMB7H-TH系列缩略图
SMB7H-TH

75欧姆SMB插头,通孔式

DIN7A-BH系列缩略图
DIN7A-BH

75欧姆DIN1.0/2.3插孔,背板通孔式

DIN7A-TH系列缩略图
DIN7A-TH

75欧姆DIN 1.0/2.3插孔,通孔式

BNC7T-BH系列缩略图
BNC7T-BH

75欧姆BNC隔板插孔

BNC7T-BM系列图片
BNC7T-BM

75欧姆BNC轻薄型混合技术压铸背板插孔

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 符合标准
UKCA标志 符合标准
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策