RF23C-00MJ-M0SP-1000 高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

特色

  • 23 AWG固体介质低损耗微波电缆

  • RF23C终端2种选项:2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP和SMPM。 请访问下一页以构建解决方案。

  • 通过增加铜箔屏蔽优化信号完整性

  • 阻抗: 50 Ω

  • 弯曲半径: 3.18 mm(最小值)

  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC

  • 频率范围:直流高达50 GHz (2.40 mm & SMPM),直流高达40 GHz (2.92 mm, SMP),直流高达26.5 GHz (SMA)

  • VSWR:最高1.4:1 (2.92 mm & 2.40 mm),直流最高达26.5 GHz:最高1.2:1 (SMPM),26.5 GHz至50 GHz:最高1.4:1 (SMPM),最高1.3:1 (SMA)

  • 传播速度: 70%

  • 延迟时间: 4.75 ns/米

  • 电容: 84 pF/米

  • 插入损耗: 参见RF23C图表

  • 功率处理: 参见RF23C图表

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
打印版资料
插拔件组件

对接连接器

SMPM-TH系列图片
SMPM-ST-TH

50欧姆SMPM插头,达65 GHz,通孔

SMPM-TH系列图片
SMPM-EM

50欧姆SMPM插头,达65 GHz,边缘安装

SMPM-RA-TH产品图片
SMPM-RA-TH

50欧姆SMPM插头,达32 GHz,直角

SMPM-SM产品图片
SMPM-SM

50 Ohm SMPM插头,达65 GHz,表面安装

SMA--TH系列缩略图
SMA

50欧姆SMA插孔连接器

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 符合标准
UKCA标志 符合标准
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策