RF23C-01BJ-24SJ-0152 高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
特色
23 AWG固体介质低损耗微波电缆
RF23C终端2种选项:2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP和SMPM。 请访问下一页以构建解决方案。
通过增加铜箔屏蔽优化信号完整性
阻抗: 50 Ω
弯曲半径: 3.18 mm(最小值)
工作温度: -65 ºC至+125 ºC
频率范围:直流高达50 GHz (2.40 mm & SMPM),直流高达40 GHz (2.92 mm, SMP),直流高达26.5 GHz (SMA)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。