RF23C-M0SP-M0SJ-2968 高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
特色
23 AWG固体介质低损耗微波电缆
RF23C终端2种选项:2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP和SMPM。 请访问下一页以构建解决方案。
通过增加铜箔屏蔽优化信号完整性
阻抗: 50 Ω
弯曲半径: 3.18 mm(最小值)
工作温度: -65 ºC至+125 ºC
频率范围:直流高达50 GHz (2.40 mm & SMPM),直流高达40 GHz (2.92 mm, SMP),直流高达26.5 GHz (SMA)
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
| RF23C-M0SP-M0SJ-0305 | 5 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| RF23C-M0SP-M0SJ-0610 | 5 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| RF23C-M0SP-M0SJ-0152 | 5 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |