RF23S-92SPP-92SJP-0100 固体介质,23 AWG微波电缆组件
特色
23 AWG固体介质低损耗微波电缆
RF23S终端2种选项:3.50 mm。请访问下一页以构建您的解决方案。
阻抗: 50 Ω
VSWR:参见RF23S报告
弯曲半径: 8.89 mm(最小值)
电容: 95.45 pF/米
工作温度: -40 ºC至+200 ºC
频率范围:最高34 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见RF23S图表
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
| RF23S-92SPP-92SJP-0200 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF23S-92SPP-92SJP-0350 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF23S-92SPP-92SJP-1000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF23S-92SPP-92SJP-2000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |