RF25S-00RJ7-01SP1-0722

固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件 产品规格

RF25S-00RJ7-01SP1-0722

固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
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
  • 25 AWG固体介质低损耗微波电缆

  • 终端2方案:SMA,SMP

  • 阻抗: 50 Ω

  • VSWR:参见RF25S图表

  • 弯曲半径: 9.0 mm(最小值)

  • 电容: 96.8 pF/米

  • 工作温度: -40 ºC至+200 ºC

  • 插入损耗: 参见RF25S图表

  • 频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.