RF25S-00SJ7-01BJ1-0140 - 固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
特色
25 AWG固体介质低损耗微波电缆
RF25S终端2种选项:SMA和SMP。请访问下一页以构建解决方案。
阻抗: 50 Ω
VSWR:参见RF25S图表
弯曲半径: 9.0 mm(最小值)
电容: 96.8 pF/米
工作温度: -40 ºC至+200 ºC
频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见RF25S图表
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。