RF25S-01SP1-SING-0966 固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
特色
25 AWG固体介质低损耗微波电缆
RF25S终端2种选项:SMA和SMP。请访问下一页以构建解决方案。
阻抗: 50 Ω
VSWR:参见RF25S图表
弯曲半径: 9.0 mm(最小值)
电容: 96.8 pF/米
工作温度: -40 ºC至+200 ºC
频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见RF25S图表
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
| RF25S-01SP1-SING-1000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF25S-01SP1-SING-0700 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF25S-01SP1-SING-0508 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF25S-01SP1-SING-1500 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF25S-01SP1-SING-0400 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF25S-01SP1-SING-0203 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF25S-01SP1-SING-0200 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF25S-01SP1-SING-2000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF25S-01SP1-SING-5000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |