RF280-04SP-SING-0200 50欧姆射频微波电缆组件
特色
.277 (11 AWG) 低损耗柔性毫米波电缆
RF280终端2种选择:SMA、TNCA和N型。请访问下一页以构建解决方案。
阻抗: 50 Ω
弯曲半径: 38.1 mm(最小值)
工作温度: -65 ºC至+125 ºC
电容: 82 pF/米
频率范围:直流高达18 GHz
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。